Danfoss logo
2-2 way VDHT BLM4 block valve with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0169

Akış [gal/dk] [Maks]: 32, Akış [l/dk] [Maks]: 120, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT BLM4 3/4 NC BSP
Akış [gal/dk] [Maks]32.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]120.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıBSP
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Fonksiyon1 NC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM4 3/4 NC BSP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT BLM 4 3/4-3/4 NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.872 Kilogram
Net ağırlık14.6 Kilogram
Hacim22.23 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162676370
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens