Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 1/2 E HP

180L0126

Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3000, Bağlantı standardı: BSP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 1/2 E HP NC BSP
Akış [gal/dk] [Maks]16.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]60.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]210 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]3000 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]51 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC BSP
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 1/2 E HP
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.123 Kilogram
Net ağırlık1.008 Kilogram
Hacim1.729 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162672730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens