Danfoss logo
2-2 ways VDHT B2 valve body

Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Akış [gal/dk] [Maks]16.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]60.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Bağlantı standardıBSP
Çalışma basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2400 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
OnayUL
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT B2 3/4-1/2 NC
UL markYes
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.686 Kilogram
Net ağırlık3.44 Kilogram
Hacim5.981 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162674451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens