Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial

180L0122

Akış [gal/dk] [Maks]: 32, Akış [l/dk] [Maks]: 120, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: BSP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 3/4 EAM NC BSP
Akış [gal/dk] [Maks]32.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]120.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]51 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 3/4 EAM NC BSP
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 3/4 EAM NC
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 2/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı2/2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.573 Kilogram
Net ağırlık2.1 Kilogram
Hacim3.391 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162671368
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens