Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
180L0095
Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP
180L0095
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 16.000 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 0.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 60.00 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 0.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Aktüatör boyutu [mm] | 13.5 mm |
| Bağlantı standardı | BSP |
| Bağlantı tipi | Diş |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Çalışma | Pilot kontrollü |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 160 barg |
| Çalışma basıncı [barg] [Min] | 4 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2400 psig |
| Çalışma basıncı [psig] [Min] | 51 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
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
| Fonksiyon | NO |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Malzeme tipi | Nötr akışkan |
| Material Description | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Onay | UL |
| Parça Program adı | VDHT |
| Piston çapı Ø [mm] | 18 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | VDHT 1/2 E NO |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yol sayısı | 2/2 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.122 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.11 Kilogram |
| Hacim | 1.6 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673492 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |