Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0091
Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2
180L0091
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 16.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 60.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Bağlantı standardı | BSP |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 160 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2400 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
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
| Fonksiyon | NC |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP |
| Piston çapı Ø [mm] | 18 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | VDHT B5 3/4-1/2 NC |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDHT 2/2 |
| Uygulama | Industrial |
| Yön | Manifold |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.95 Kilogram |
| Hacim | 12.282 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674055 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |