Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic
180L0019
Akış [gal/dk] [Maks]: 0.5, Akış [l/dk] [Maks]: 2, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 90, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1300, Bağlantı standardı: BSP
180L0019
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP |
| Açılma süresi [ms] [Maks] | 200 ms |
| Açılma süresi [ms] [Min] | 100 ms |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 0.500 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 0.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 2.00 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 0.00 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Aktüatör boyutu [mm] | 13.5 mm |
| Bağlantı standardı | BSP |
| Bağlantı tipi | Diş |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Çalışma | Direkt |
| Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 90 barg |
| Çalışma basıncı [barg] [Min] | 0 barg |
| Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1300 psig |
| Çalışma basıncı [psig] [Min] | 0 psig |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
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
| Fonksiyon | NO |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapanma Süresi [ms] [Maks] | 200 ms |
| Kapanma Süresi [ms] [Min] | 100 ms |
| Malzeme tipi | Nötr akışkan |
| Material Description | VDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP |
| Parça Program adı | VDH |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | VDH 2 E NO |
| Ürün açıklaması | Solenoid operated valves |
| Ürün grubu | Valve |
| Ürün tipi | VDH 2/2 |
| Uygulama | Hydraulic |
| Yol sayısı | 2/2 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.499 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.496 Kilogram |
| Hacim | 0.251 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676325 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |