Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Akış [gal/dk] [Maks]: 0.5, Akış [l/dk] [Maks]: 2, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 80, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1150, Bağlantı standardı: BSP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Açılma süresi [ms] [Maks]250 ms
Açılma süresi [ms] [Min]250 ms
Akış [gal/dk] [Maks]0.500 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]2.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]0.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]37 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıBSP
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaDirekt
Çalışma basıncı [barg] [Maks]80 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]1 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]1150 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]15 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNCNO
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]250 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]250 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Parça Program adıVDHT
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 2 E 3/2 NC-NO
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 3/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı3/2
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.392 Kilogram
Net ağırlık1.25 Kilogram
Hacim1.643 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens