Danfoss logo
3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

Akış [gal/dk] [Maks]: 4, Akış [l/dk] [Maks]: 15, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: BSP; Cetop 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 15 EC CETOP3
Açılma süresi [ms] [Maks]250 ms
Açılma süresi [ms] [Min]250 ms
Akış [gal/dk] [Maks]4.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]15.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]1.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıCetop 3BSP
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaDirect pilot operated
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]2 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2000 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]29 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]CETOP3
Çıkış boyutu [inç]CETOP 3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNCNO
Giriş bağlantısı boyutu [inç]CETOP 3
Giriş boyutu [inç]CETOP 3
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]250 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]250 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDHT 15 EC NC-NO
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 3/2
UygulamaIndustrial
Yol sayısı3/2
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.704 Kilogram
Net ağırlık1.7 Kilogram
Hacim2.067 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens