Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0233

Akış [gal/dk] [Maks]: 4, Akış [l/dk] [Maks]: 15, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2300, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Akış [gal/dk] [Maks]4.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.260 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]15.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]1.00 l/min
Bağlantı standardıNPT
Çalışma basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]9 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2300 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]29 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonksiyon1 NO+1 NC
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8
Giriş boyutu [inç]3/8 in
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıVDHT 15 E NC-NO
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 3/2
UygulamaIndustrial
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.568 Kilogram
Net ağırlık1.541 Kilogram
Hacim1.641 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673164
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens