Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0174

Akış [gal/dk] [Maks]: 4, Akış [l/dk] [Maks]: 15, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
AçıklamaVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Açılma süresi [ms] [Maks]250 ms
Açılma süresi [ms] [Min]250 ms
Akış [gal/dk] [Maks]4.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]15.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]1.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]37 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıNPT
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaDirect pilot operated
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]2 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2000 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]29 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNCNO
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiAISI 304
Height (EF000040)127
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]250 ms
Kapanma Süresi [ms] [Min]250 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Parça Program adıVDHT
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Spare part (EF013237)TRUE
Tip tanımlamasıVDHT 15 E NC-NO
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDHT 3/2
UygulamaIndustrial
Width (EF000008)127
Yol sayısı3/2
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.569 Kilogram
Net ağırlık1.534 Kilogram
Hacim1.689 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens