Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic

180L0049

Akış [gal/dk] [Maks]: 8, Akış [l/dk] [Maks]: 30, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: Cetop 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDH30EC 2/2 NO
Açılma süresi [ms] [Maks]150 ms
Akış [gal/dk] [Maks]8.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]30.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]1.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]3 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]37 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıCetop 3
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]50 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]CETOP3
Çıkış boyutu [inç]CETOP 3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNO
Giriş bağlantısı boyutu [inç]CETOP 3
Giriş boyutu [inç]CETOP 3
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]350 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NO
Parça Program adıVDH
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019
SCIP dosyası ürün adıVDH30EC 2/2 NO Valves
Tip tanımlamasıVDH 30 EC NO
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDH 2/2
UygulamaHydraulic
Yol sayısı2/2
YönManifold

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.908 Kilogram
Net ağırlık0.864 Kilogram
Hacim0.854 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162675304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm