Danfoss logo
VDH 60E NO

Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic

180L0015

Akış [gal/dk] [Maks]: 16, Akış [l/dk] [Maks]: 60, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2030, Bağlantı standardı: Cetop 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVDH60E2/2 NO G1/2
Açılma süresi [ms] [Maks]150 ms
Akış [gal/dk] [Maks]16.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]0.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]60.00 l/min
Akış [l/dk] [Min]1.00 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]3 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]37 °F
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Bağlantı standardıCetop 3
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirEVET
ÇalışmaPilot kontrollü
Çalışma basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min]4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks]2030 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min]50 psig
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonNO
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Gövde MalzemesiAISI 304
In scope of WEEENo
Kapanma Süresi [ms] [Maks]350 ms
Malzeme tipiNötr akışkan
Material DescriptionVDH60E2/2 NO G1/2
Parça Program adıVDH
Piston çapı Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıVDH 60 E NO
Ürün açıklamasıSolenoid operated valves
Ürün grubuValve
Ürün tipiVDH 2/2
UygulamaHydraulic
Yol sayısı2/2
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.29 Kilogram
Net ağırlık1.15 Kilogram
Hacim0.838 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162676516
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens