Danfoss logo
High performance coil

BB024DS

018F7928

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCoil BB024DS 24V DC
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambient temperature range [°F]122 °F
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]DC
Güç tüketimi [W] DC16.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BB024DS 24V DC
OnayStandard
Ortam sıcaklığı aralığı [°C]50 °C
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RenkMavi
SCIP dosya no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBB024DS
Ürün açıklamasıMagnetic coils
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuAccessories
Ürün tipiMagnetic coil
UyumEN 60730-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.286 Kilogram
Net ağırlık0.275 Kilogram
Hacim0.251 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423195930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm