BE042AS
018F7927
Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 42, Koruma sınıfı IP: IP67
018F7927
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Besleme voltajı [V] AC | 42 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | Standard |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dosyası ürün adı | Solenoid coils |
| Tip tanımlaması | BE042AS |
| Ürün açıklaması | Magnetic coils |
| Ürün grubu | Accessories |
| Ürün tipi | Magnetic coil |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.318 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.293 Kilogram |
| Hacim | 0.31 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |