Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE240AS

018F7924

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Koruma sınıfı IP: IP20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCoil BE240AS 240V 50Hz Box
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambient temperature range [°F]175 °F
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC240 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]240 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak + Kapak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Çalışma derecesiDevamlı
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKapak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Önemli özellikler
Değer
Elektrik konektörü3 x tırnak
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]19.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP20
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz Box
OnayLLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C]80 °C
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RenkMavi
SCIP dosya no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBE240AS
Ürün açıklamasıMagnetic coils
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuAccessories
Ürün tipiMagnetic coil
UyumEN 60730-1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.336 Kilogram
Net ağırlık0.311 Kilogram
Hacim0.299 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428170833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm