BE024AS
018F7920
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP20
018F7920
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Açıklama | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
| Aktüatör boyutu [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Bobin bağlantısı | DIN Tırnak + Kapak |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
| Çalışma derecesi | Devamlı |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Kapak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
| Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 21.0 VA |
| Height (EF000040) | 70 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Material Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
| Onay | LLC CDC TYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] | 80 °C |
| Parça Program adı | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Blue |
| Renk | Mavi |
| SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dosyası ürün adı | Solenoid coils |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | BE024AS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Magnetic coils |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Accessories |
| Ürün tipi | Magnetic coil |
| Uyum | EN 60730-1 |
| Width (EF000008) | 47 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.324 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.299 Kilogram |
| Hacim | 0.313 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |