Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7918

Elektrik bağlantısı: TERMİNAL KUTUSU PG 13,5, Besleme voltajı [V] AC: 200, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCoil BE200AS 200V 50/60Hz
Besleme voltajı [V] AC200 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTERMİNAL KUTUSU PG 13,5
Frekans [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Önemli özellikler
Değer
OnayStandard
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBE
Ürün açıklamasıMagnetic coils
Ürün grubuAccessories
Ürün tipiMagnetic coil

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.286 Kilogram
Net ağırlık0.268 Kilogram
Hacim0.279 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428170888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm