Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF048AS

018F7915

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 48, Koruma sınıfı IP: IP20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambient temperature range [°F]175 °F
Besleme voltajı [V] AC48 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak + Kapak
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Frekans [Hz]50 Hz
Güç tüketimi [W]10.0 W
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP20
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
OnayStandard
Ortam sıcaklığı aralığı [°C]80 °C
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RenkMavi
SCIP dosya no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Tip tanımlamasıBF048AS
Ürün açıklamasıMagnetic coils
Ürün grubuAccessories
Ürün tipiMagnetic coil

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.588 Kilogram
Net ağırlık0.473 Kilogram
Hacim3.32 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm