BE012DS
018F7913
Elektrik bağlantısı: Terminal kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 12, Koruma sınıfı IP: IP67
018F7913
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Aktüatör boyutu [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC | 12 V |
| Bobin bağlantısı | Bağlantı kutusu |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
| Çalışma derecesi | Devamlı |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Frekans [Hz] | DC |
| Güç tüketimi [W] DC | 15.0 W |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İletken alanı [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo çapı [mm] | 6.0 mm |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Onay | LLC CDC TYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] | 50 °C |
| Parça Program adı | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Blue |
| Renk | Mavi |
| SCIP dosya no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dosyası ürün adı | RD |
| Tip tanımlaması | BE012DS |
| Ürün açıklaması | Magnetic coils |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Accessories |
| Ürün tipi | Magnetic coil |
| Uyum | EN 60730-1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.344 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.319 Kilogram |
| Hacim | 0.309 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |