Danfoss logo
High performance coil

BY120CS

018F7909

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
AçıklamaCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Aktüatör boyutu [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ambient temperature range [°F]122 °F
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bağıl Nem koşullarıYoğuşmasız
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC110 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]110 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]120 V
Besleme voltajı 60 Hz Min [V]110 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Bobin tasarım standardıVDE 0580
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiUL onaylı bobin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz14.0 W
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W] 60 Hz14.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]27.0 VA
Güç tüketimi 60 Hz [VA]27.0 VA
Height (EF000040)54
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
OnayUL approval
Ortam sıcaklığı aralığı [°C]50 °C
Parça Program adıEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBlue
RenkMavi
SCIP dosya no.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dosyası ürün adıRD
Spare part (EF013237)TRUE
Tip tanımlamasıBY120CS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün açıklamasıMagnetic coils
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuAccessories
Ürün tipiMagnetic coil
UyumEN 60730-1
Width (EF000008)64

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.292 Kilogram
Net ağırlık0.283 Kilogram
Hacim0.259 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428170956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm