Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20 Ex

180B6179

Akış [gal/dk] [Maks]: 9, Akış [l/dk] [Maks]: 34.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 80, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1160, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPAH 20 EX
Akış [gal/dk] [Maks]9.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]3.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]34.90 l/min
Akış [l/dk] [Min]12.70 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
ATEX uyumuEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]80 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1160 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]435 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]20.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]1.22 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]4.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]58.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Gövde MalzemesiAISI 304
Hız [dev/dk] [Maks.]1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH 20 EX
OnayCEATEX
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]79 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAH 20 Ex
UL markNo
Ürün açıklamasıPAH pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAH 20-32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık21.32 Kilogram
Net ağırlık16 Kilogram
Hacim20.655 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162671177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens