Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80

180B0041

Akış [gal/dk] [Maks]: 35.9, Akış [l/dk] [Maks]: 138.1, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPAH 80
Akış [gal/dk] [Maks]35.900 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]12.900 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]138.10 l/min
Akış [l/dk] [Min]49.70 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]2320 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]435 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]80.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]4.88 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/2 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]4.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]58.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Gövde MalzemesiAISI 304
Hız [dev/dk] [Maks.]1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH 80
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]80 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAH 80
UL markNo
Ürün açıklamasıPAH pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAH 50-100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38.4 Kilogram
Net ağırlık31 Kilogram
Hacim32.783 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162666920
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens