PAH 4
180B0022
Akış [gal/dk] [Maks]: 1.6, Akış [l/dk] [Maks]: 6.4, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 140, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2030, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700
180B0022
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PAH 4 |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 1.600 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 0.500 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 6.40 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 1.90 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| ATEX uyumu | No |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 10 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 2030 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 145 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 4.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 0.24 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gider bağlantı boyutu (metrik) | M6 |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 4.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 58.0 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1800 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAH 4 |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 76 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | PAH 4 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | PAH pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | PAH 2-6.3 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.88 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.724 Kilogram |
| Hacim | 5.968 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666906 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |