PAHT G 308 Ex
180B6191
Akış [gal/dk] [Maks]: 72, Akış [l/dk] [Maks]: 354.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1250, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6191
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Maks] | 72.000 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 28.000 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 354.20 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 107.80 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| ATEX uyumu | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Bakım yapılabilir | Spare parts PAHT G 256/308 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) | M60 |
| Çıkış bağlantısı standardı | Metrik |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 120 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 30 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1740 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 308.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 18.80 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 0.250 in |
| Gider bağlantı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı boyutu (metrik) | M60 |
| Giriş bağlantısı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 6.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 87.0 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 10 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 145 psig |
| Gövde Malzemesi | AISI 316 |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1250 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 450 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 308 Ex |
| Onay | ATEXCE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 87 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 700 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | PAHT G 308 Ex |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | PAHT G pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | PAHT G 256-308 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 121.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 95 Kilogram |
| Hacim | 87.996 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |