Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70 Ex

180B6187

Akış [gal/dk] [Maks]: 29.6, Akış [l/dk] [Maks]: 113.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPAHT G 70 Ex
Akış [gal/dk] [Maks]29.600 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]9.500 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]113.90 l/min
Akış [l/dk] [Min]36.60 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilirSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]2320 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]435 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]70.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]4.27 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/2 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Giriş bağlantısı tipiDiş
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı [barg] [Maks]6.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]87.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]20 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]290 psig
Gövde MalzemesiAISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.]1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 70 Ex
OnayATEXCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]86 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]1000 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAHT G 70 Ex
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT G pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT G 50-90

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık35.493 Kilogram
Net ağırlık28 Kilogram
Hacim22.604 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162669778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens