Danfoss logo
PAHT G 6.3 UPW pump

PAHT G 6.3 Ex

180B6129

Akış [gal/dk] [Maks]: 4.7, Akış [l/dk] [Maks]: 18.1, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPAHT G 6.3 Ex
Akış [gal/dk] [Maks]4.700 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]1.400 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]18.10 l/min
Akış [l/dk] [Min]5.40 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bakım yapılabilirSpare parts PAHT G 2/4/6.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]100 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]10 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1450 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]145 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]6.30 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]0.38 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Giriş bağlantısı tipiDiş
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı [barg] [Maks]4.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]58.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]4 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]58 psig
Gövde MalzemesiAISI 304
Hız [dev/dk] [Maks.]3000 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]1000 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 6.3 Ex
OnayATEXCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]76 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]1000 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAHT G 6.3 Ex
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT G pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT G 2-6.3

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.89 Kilogram
Net ağırlık4.691 Kilogram
Hacim5.775 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162670514
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens