PAHT 25
180B1045
Akış [gal/dk] [Maks]: 10.6, Akış [l/dk] [Maks]: 33.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2321, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
180B1045
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Maks] | 10.600 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 33.20 l/min |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 160 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 2321 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 2400 rpm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
| Onay | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 1000 rpm |
| Tip tanımlaması | PAHT 25 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | PAHT G pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | PAHT 20-32 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 23.65 Kilogram |
| Net ağırlık | 17.622 Kilogram |
| Hacim | 20.655 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |