Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Akış [gal/dk] [Maks]: 8.6, Akış [l/dk] [Maks]: 27, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış [gal/dk] [Maks]8.600 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]27.00 l/min
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]100 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1450 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hız [dev/dk] [Maks.]2400 rpm
Önemli özellikler
Değer
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 20 LP
OnayCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sürekli hız [dev/dk] [Min]1000 rpm
Tip tanımlamasıPAHT 20
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT G pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT 20-32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.8 Kilogram
Net ağırlık18 Kilogram
Hacim20.655 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens