Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 308

180B1002

Akış [gal/dk] [Maks]: 92, Akış [l/dk] [Maks]: 354.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1250, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPump for ultra pure water
Akış [gal/dk] [Maks]92.000 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]28.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]354.20 l/min
Akış [l/dk] [Min]107.80 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik)M60
Çıkış bağlantısı standardıMetrik
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]120 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1740 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]435 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]308.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]18.80 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Giriş bağlantısı boyutu (metrik)M60
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı standardıMetrik
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]6.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]2.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]87.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]29.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]145 psig
Gövde MalzemesiAISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.]1250 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]450 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT 308
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Sürekli hız [dev/dk] [Min]700 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAHT 308
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT 256-308

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık122.2 Kilogram
Net ağırlık105 Kilogram
Hacim91.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162667101
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens