PAHT 50
180B0085
Akış [gal/dk] [Maks]: 21.7, Akış [l/dk] [Maks]: 83.7, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 80, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1160, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
180B0085
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Pump for ultra pure water |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 21.700 gal/min |
| Akış [gal/dk] [Min] | 7.400 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 83.70 l/min |
| Akış [l/dk] [Min] | 28.60 l/min |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 inç |
| Çıkış bağlantısı standardı | BSPP |
| Çıkış bağlantısı tipi | Diş |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 80 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 30 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1160 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 435 psig |
| Contains batteries | No |
| Deplasman [cm³/dev] | 50.00 cm³/rev |
| Deplasman [inç³/dev] | 3.05 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gider bağlantı boyutu (metrik) | M6 |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
| Giriş bağlantısı standardı | BSPP |
| Giriş bağlantısı tipi | Diş |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş basıncı [barg] [Maks] | 6.0 barg |
| Giriş basıncı [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Giriş basıncı [psig] [Maks] | 87.0 psig |
| Giriş basıncı [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] | 20 barg |
| Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] | 290 psig |
| Gövde Malzemesi | AISI 316 |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1800 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT 50 |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 80 dBA |
| Sürekli hız [dev/dk] [Min] | 1000 rpm |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tip tanımlaması | PAHT 50 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | PAHT pumps |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | PAHT 50-90 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 35.686 Kilogram |
| Net ağırlık | 35.5 Kilogram |
| Hacim | 22.131 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667132 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |