Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT 10

180B0032

Akış [gal/dk] [Maks]: 5.2, Akış [l/dk] [Maks]: 21.6, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 140, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2030, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPump for ultra pure water
Akış [gal/dk] [Maks]5.200 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]1.900 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]21.60 l/min
Akış [l/dk] [Min]7.60 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]140 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]10 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]2030 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]145 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]10.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]0.61 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]4.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]58.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]4 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]58 psig
Gövde MalzemesiAISI 304
Hız [dev/dk] [Maks.]2400 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]1000 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]75 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]1000 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAHT 10
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT 10-12.5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.318 Kilogram
Net ağırlık8.25 Kilogram
Hacim5.712 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens