Danfoss logo
PAHT 25 UPW pump

PAHT 25

180B0020

Akış [gal/dk] [Maks]: 13.5, Akış [l/dk] [Maks]: 52.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2321, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPump for ultra pure water
Akış [gal/dk] [Maks]13.500 gal/min
Akış [gal/dk] [Min]3.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]52.20 l/min
Akış [l/dk] [Min]12.90 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
ATEX uyumuNo
Bakım yapılabilirEVET
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]160 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]2321 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]435 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]25.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]1.53 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı tipiDiş
Giriş basıncı [barg] [Maks]6.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]0.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]87.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]0.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]20 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]290 psig
Gövde MalzemesiAISI 316
Hız [dev/dk] [Maks.]2400 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT25
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]79 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min]1000 rpm
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıPAHT 25
UL markNo
Ürün açıklamasıPAHT pumps
Ürün grubuPump
Ürün tipiPAHT 20-32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.31 Kilogram
Net ağırlık18.3 Kilogram
Hacim20.655 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162666913
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens