Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

Akış [gal/dk] [Maks]: 94.07, Akış [l/dk] [Maks]: 296.6, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 60, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1015, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP pump with ceramic
Akış [gal/dk] [Maks]94.070 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]296.60 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]17.80 m³/h
ATEX uyumuNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]60 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]10 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1015 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]145 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]600 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
OnayCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıAPP 21/1200
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pump with ceramic
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 21-38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim91.127 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk