APP pump with ceramic, APP D 21 - 38
180B5055
Akış [gal/dk] [Maks]: 78.18, Akış [l/dk] [Maks]: 555, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 60, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1015, Hız [dev/dk] [Maks.]: 600, Hız [dev/dk] [Min.]: 1500
180B5055
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | APP pump with ceramics. |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 78.180 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 555.00 l/min |
| Akış [m³/sa.] [Maks.] | 22.20 m³/h |
| ATEX uyumu | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 60 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 10 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1015 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 145 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 600 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 1500 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A3B |
| Onay | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | APP D 21 - 38 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APP pump with ceramic |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | APP 21-38 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 130 Kilogram |
| Net ağırlık | 112 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 91.127 Litre |
| EAN/UPC | 5715162959886 |