Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

Akış [gal/dk] [Maks]: 91.4, Akış [l/dk] [Maks]: 287, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 124, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1800, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1500, Hız [dev/dk] [Min.]: 600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP pump with ceramic.
Akış [gal/dk] [Maks]91.400 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]287.00 l/min
ATEX uyumuNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]124 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]70 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1800 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]1015 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş basıncı [barg] [Maks]10.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]145.0 psig
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]145 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]600 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
OnayCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tip tanımlamasıAPP 26/1500
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pump with ceramic
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 21-38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim91.127 Litre
EAN/UPC5715162792087