APP 30/1200
180B5037
Akış [gal/dk] [Maks]: 137.6, Akış [l/dk] [Maks]: 117.5, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 124, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1800, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 600
180B5037
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | APP 21-38 with ceramics |
| Akış [gal/dk] [Maks] | 137.600 gal/min |
| Akış [l/dk] [Maks] | 117.50 l/min |
| ATEX uyumu | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış basıncı [barg] [Maks] | 124 barg |
| Çıkış basıncı [barg] [Min] | 70 barg |
| Çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1800 psig |
| Çıkış basıncı [psig] [Min] | 1015 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Duplex |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 600 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Onay | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | APP 30/1200 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | APP pump with ceramic |
| Ürün grubu | Pump |
| Ürün tipi | APP 21-38 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 130 Kilogram |
| Net ağırlık | 112 Kilogram |
| Hacim | 92.172 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |