Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5009

Akış [gal/dk] [Maks]: 94.3, Akış [l/dk] [Maks]: 445.25, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1500, Hız [dev/dk] [Min.]: 600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP 21-38 with ceramics
Akış [gal/dk] [Maks]94.300 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]445.25 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]26.70 m³/h
ATEX uyumuNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]290 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]600 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 C1B
OnayCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tip tanımlamasıAPP 26/1500
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pump with ceramic
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 21-38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim91.314 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162792131
Proposition 65No significant risk