Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5006

Akış [gal/dk] [Maks]: 94, Akış [l/dk] [Maks]: 296.66, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPP 21-38 with ceramics
Akış [gal/dk] [Maks]94.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]296.66 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]17.80 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]36 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]122 °F
ATEX uyumuNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]290 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]308.50 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]18.83 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş basıncı [barg] [Maks]5.0 barg
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı [barg] [Min]2.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]29.0 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks]10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks]145 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]600 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]32 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]122 °F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tip tanımlamasıAPP 21/1200
UL markNo
Ürün açıklamasıAPP pump with ceramic
Ürün grubuPump
Ürün tipiAPP 21-38

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim93.279 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk