Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Montaj yönü: Dikey; Yatay, Nominal güç [HP]: 30, Nominal güç [kW]: 0, Hız [dev/dk] [Min.]: 625, Hız [dev/dk] [Maks.]: 875, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 70, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 308

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMPE S 70
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hız [dev/dk] [Maks.]875 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]625 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Montaj yönüYatayDikeyBare shafted
Önemli özellikler
Değer
Nominal güç [HP]30.0 HP
Nominal güç [kW]0.0 kW
OnayCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıMPE S 70
UL markNo
Ürün açıklamasıMPE
Ürün grubuEnergy Recovery Device
Ürün tipiMPE 70
YB dış akış [gal/dk] [Maks]308 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]70 m³/h

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık130 Kilogram
Net ağırlık113.8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim146.717 Litre
EAN/UPC5715162944516