Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Montaj yönü: Dikey, Nominal güç [HP]: 3, Nominal güç [kW]: 2.2, Hız [dev/dk] [Min.]: 625, Hız [dev/dk] [Maks.]: 875, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 70, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 308

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Akış [gal/dk] [Min]220.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]50.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.]90.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]66 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB çıkış bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]308 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]70 m³/h
DB iç dış maks. statik test basıncı [barg]13 barg
DB iç dış maks. statik test basıncı [psig]189 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]0.66 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]9.6 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıMetrik
Hız [dev/dk] [Maks.]875 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]625 rpm
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP55
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]11 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]15 N-m
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
Malzeme tipiDuplexSuper Duplex
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Montaj yönüDikey
Motor akımı [A]5.7 A
Motor izolasyon sınıfıB
Motor Kasası BoyutuIEC 112
Motor kutupları6
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks]40 °C
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks]104 °F
Motor standardıIEC
Motor voltajı380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nom. hızda motor torku [Nm]22 N-m
Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Nominal güç [HP]3.0 HP
Nominal güç [kW]2.2 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]85 dBA
Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks]108 barg
Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks]1566 psig
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıMPE S 70
UL markNo
Ürün açıklamasıMPE
Ürün grubuEnergy Recovery Device
Ürün tipiMPE 70
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]1.20 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]5.3 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]308 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]70 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]2 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]29 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık193.5 Kilogram
Net ağırlık150 Kilogram
Hacim518.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens