Danfoss logo
iSave 50-70 vertical angled left

Enerji geri kazanım cihazı, iSave 50

180F7038

Montaj yönü: Dikey, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 52, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 228, Nominal güç [HP]: 30, Nominal güç [kW]: 18.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaiSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Akış [gal/dk] [Min]184.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]42.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]95 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.]180.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]132 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]252 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]57 m³/h
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [barg] [Min]2 barg
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [psig] [Min]29 psig
DB iç dış maks. statik test basıncı [barg]13 barg
DB iç dış maks. statik test basıncı [psig]189 psig
DB iç dış, maks akışta [psig]8 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]72.0 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Hız [dev/dk] [Maks.]625 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]525 rpm
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP55
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]125 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]170 N-m
Malzeme tipiDuplexSuper Duplex
Material DescriptioniSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Montaj yönüDikey
Motor akımı [A]37.0 A
Önemli özellikler
Değer
Motor izolasyon sınıfıB
Motor Kasası Boyutu200L
Motor kutupları6
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks]40 °C
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks]104 °F
Motor standardıIEC
Motor voltajı380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nom. hızda motor torku [Nm]177 N-m
Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Nominal güç [HP]30.0 HP
Nominal güç [kW]18.5 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]2150x720x1025
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]83 dBA
Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks]108 barg
Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks]1566 psig
Taban çerçevesiPaslanmaz
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıiSave 50
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnerji geri kazanım cihazı
Ürün tipiiSave 50-70
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]1.50 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]6.6 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]228 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]52 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Min]40 barg
YB giriş basıncı [psig] [Min]580 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]2 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]29 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık664 Kilogram
Net ağırlık614.16 Kilogram
Hacim1632.28 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162675465
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens