Enerji geri kazanım cihazı, ISAVE 70
180F7025
Montaj yönü: Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 70, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 308, Nominal güç [HP]: 30, Nominal güç [kW]: 18.5
180F7025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| Akış [gal/dk] [Min] | 220.000 gal/min |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 50.00 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 95 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Bakım yapılabilir | EVET |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 180.00 N-m |
| Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks] | 132 lbf∙ft |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3.000 in |
| DB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3.000 in |
| DB giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
| DB giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| DB giriş basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [barg] | 10 barg |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [psig] | 145 psig |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
| DB giriş izin verilen çalışma basıncı [barg] [Min] | 2 barg |
| DB giriş izin verilen çalışma basıncı [psig] [Min] | 29 psig |
| DB iç dış maks. statik test basıncı [barg] | 13 barg |
| DB iç dış maks. statik test basıncı [psig] | 189 psig |
| DB iç dış, maks akışta [psig] | 11 psig |
| DB iç dış, maks. akışta [barg] | 1 barg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks] | 5.00 barg |
| Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks] | 72.0 psig |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 0.250 in |
| Gider bağlantı standardı | Metrik |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 875 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 650 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| IP koruma sınıfı | IP55 |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 140 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 190 N-m |
| Malzeme tipi | DuplexSuper Duplex |
| Material Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| Montaj yönü | Yatay |
| Motor akımı [A] | 37.0 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Motor izolasyon sınıfı | B |
| Motor Kasası Boyutu | 200L |
| Motor kutupları | 6 |
| Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks] | 40 °C |
| Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks] | 104 °F |
| Motor standardı | IEC |
| Motor voltajı | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Nom. hızda motor torku [Nm] | 177 N-m |
| Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Nominal güç [HP] | 30.0 HP |
| Nominal güç [kW] | 18.5 kW |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 74,8x24,4x32,1 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1907x622x819 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 86 dBA |
| Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks] | 108 barg |
| Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks] | 1566 psig |
| Taban çerçevesi | Paslanmaz |
| Tahliye bağlantısı türü | BSPP |
| Tip tanımlaması | ISAVE 70 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | iSave |
| Ürün grubu | Enerji geri kazanım cihazı |
| Ürün tipi | iSave 50-70 |
| Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks] | 1.50 m³/h |
| Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks] | 6.6 gal/min |
| YB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3.000 in |
| YB Çıkış bağlantısı standardı | Victaulic |
| YB çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| YB çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| YB dış akış [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
| YB dış akış [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
| YB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3.000 in |
| YB Giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
| YB giriş basıncı [barg] [Min] | 40 barg |
| YB giriş basıncı [psig] [Min] | 580 psig |
| YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min] | 2 barg |
| YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min] | 29 psig |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 512 Kilogram |
| Net ağırlık | 445.36 Kilogram |
| Hacim | 1019.904 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673140 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |