Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

Enerji geri kazanım cihazı, iSave 70

180F7021

Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 70, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 308, Nominal güç [HP]: 30, Nominal güç [kW]: 0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaiSave 70 (Without motor)
Akış [gal/dk] [Min]220.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]50.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]95 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.]132.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]132 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]308 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]70 m³/h
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [barg] [Min]2 barg
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [psig] [Min]29 psig
DB iç dış maks. statik test basıncı [barg]13 barg
DB iç dış maks. statik test basıncı [psig]189 psig
DB iç dış, maks akışta [psig]11 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]72.0 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Hız [dev/dk] [Maks.]875 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]650 rpm
In scope of WEEENo
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]140 lbf∙ft
Önemli özellikler
Değer
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]190 N-m
Malzeme tipiDuplexSuper Duplex
Material DescriptioniSave 70 (Without motor)
Montaj yönüYatayDikeyBare shafted
Nominal güç [HP]30.0 HP
Nominal güç [kW]0.0 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]882x426x496
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]86 dBA
Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks]108 barg
Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks]1566 psig
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıiSave 70
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnerji geri kazanım cihazı
Ürün tipiiSave 50-70
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]1.50 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]6.6 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]308 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]70 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Min]40 barg
YB giriş basıncı [psig] [Min]580 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]2 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]29 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık187 Kilogram
Net ağırlık163.5 Kilogram
Hacim193.756 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162673188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens