Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Enerji geri kazanım cihazı, ISAVE 40

180F7119

Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 41, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 181, Nominal güç [HP]: 0, Nominal güç [kW]: 0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış [gal/dk] [Min]92.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]21.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.]150.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]110 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB çıkış basıncı [barg] [Min]1 barg
DB çıkış basıncı [psig] [Min]15 psig
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]295 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]67 m³/h
DB iç dış, maks akışta [psig]18 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]72.0 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Hız [dev/dk] [Maks.]1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]600 rpm
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]75 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]102 N-m
Malzeme tipiSuper Duplex
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
Montaj yönüDikeyYatayBare shafted
Nominal güç [HP]0.0 HP
Nominal güç [kW]0.0 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]760x380x380
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]84 dBA
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıISAVE 40
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnerji geri kazanım cihazı
Ürün tipiiSave 40
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]0.80 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]3.5 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]181 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]41 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]3.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB giriş basıncı [barg] [Min]20 barg
YB giriş basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB giriş basıncı [psig] [Min]290 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]3 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]44 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık149.2 Kilogram
Net ağırlık146.86 Kilogram
Hacim109.744 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens