Enerji geri kazanım cihazı, iSave 21 Plus
180F7118
Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 22, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 96, Nominal güç [HP]: 0, Nominal güç [kW]: 0
180F7118
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış [gal/dk] [Min] | 26.000 gal/min |
| Akış [m³/sa.] [Min.] | 6.00 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
| Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 50.00 N-m |
| Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks] | 37 lbf∙ft |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 2.000 in |
| DB çıkış basıncı [barg] [Min] | 1 barg |
| DB çıkış basıncı [psig] [Min] | 15 psig |
| DB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 2.000 in |
| DB giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
| DB giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
| DB giriş basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [barg] | 10 barg |
| DB Giriş basıncı tepe değeri [psig] | 145 psig |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks] | 145 gal/min |
| DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks] | 33 m³/h |
| DB iç dış, maks akışta [psig] | 13 psig |
| DB iç dış, maks. akışta [barg] | 1 barg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks] | 5.00 barg |
| Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks] | 73.0 psig |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | 0.250 in |
| Gider bağlantı standardı | BSPP |
| Hız [dev/dk] [Maks.] | 1500 rpm |
| Hız [dev/dk] [Min.] | 500 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 36 lbf∙ft |
| İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 49 N-m |
| Malzeme tipi | Super Duplex |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | iSave S 21/1500 24 C1B |
| Montaj yönü | YatayDikeyBare shafted |
| Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks] | 41 °C |
| Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks] | 105 °F |
| Nominal güç [HP] | 0.0 HP |
| Nominal güç [kW] | 0.0 kW |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Tahliye bağlantısı türü | BSPP |
| Tip tanımlaması | iSave 21 Plus |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | iSave |
| Ürün grubu | Enerji geri kazanım cihazı |
| Ürün tipi | ISAVE 21 PLUS |
| Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks] | 0.40 m³/h |
| Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks] | 1.8 gal/min |
| YB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 2.000 in |
| YB Çıkış bağlantısı standardı | Victaulic |
| YB çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| YB çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| YB dış akış [gal/dk] [Maks] | 96 gal/min |
| YB dış akış [m³/sa] [Maks] | 22 m³/h |
| YB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 2.000 in |
| YB Giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
| YB giriş basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
| YB giriş basıncı [barg] [Min] | 15 barg |
| YB giriş basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
| YB giriş basıncı [psig] [Min] | 217 psig |
| YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min] | 3 barg |
| YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min] | 44 psig |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 56.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 43 Kilogram |
| Hacim | 52.965 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255157465 |
| Proposition 65 | No significant risk |