Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Enerji geri kazanım cihazı, iSave 21 Plus

180F7117

Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 22, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 96, Nominal güç [HP]: 0, Nominal güç [kW]: 0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış [gal/dk] [Min]26.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]6.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Başlatma torku [Nm] [Maks.]50.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]37 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB çıkış basıncı [barg] [Min]1 barg
DB çıkış basıncı [psig] [Min]15 psig
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]145 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]33 m³/h
DB iç dış, maks akışta [psig]13 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]73.0 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]500 rpm
In scope of WEEENo
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]36 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]49 N-m
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSuper Duplex
Material DescriptioniSave S 21/1500 01 C1B
Montaj yönüYatayDikeyBare shafted
Nominal güç [HP]0.0 HP
Nominal güç [kW]0.0 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıiSave 21 Plus
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnerji geri kazanım cihazı
Ürün tipiISAVE 21 PLUS
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]0.40 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]1.8 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]96 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]22 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB giriş basıncı [barg] [Min]15 barg
YB giriş basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB giriş basıncı [psig] [Min]217 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]3 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]44 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık56.5 Kilogram
Net ağırlık43 Kilogram
Hacim52.965 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255155423
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens