Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Enerji geri kazanım cihazı, iSave 21 Plus

180F7016

Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 22, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 96, Nominal güç [HP]: 7.5, Nominal güç [kW]: 5.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
AçıklamaiSave with IEC motor
Akış [gal/dk] [Min]26.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]6.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.]10.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]37 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB çıkış basıncı [barg] [Min]1 barg
DB çıkış basıncı [psig] [Min]15 psig
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]145 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]33 m³/h
DB iç dış, maks akışta [psig]13 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]72.0 psig
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]500 rpm
In scope of WEEENo
IP koruma sınıfıIP55
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]36 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]49 N-m
Malzeme tipiDuplexSuper Duplex
Material DescriptioniSave 21 Plus IEC132S 5,5kW 4p 50Hz IE2
Min. hızda motor torku [Nm]27 N-m
Min. hızda motor torku [Nmlbf*fl]20.0 lbf∙ft
Montaj yönüYatayDikey
Motor akımı [A]11.0 A
Motor izolasyon sınıfıB
Önemli özellikler
Değer
Motor Kasası Boyutu132S
Motor kutupları4
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks]40 °C
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks]104 °F
Motor standardıIEC
Motor voltajı380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nom. hızda motor torku [Nm]36 N-m
Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl]26.5 lbf∙ft
Nominal güç [HP]7.5 HP
Nominal güç [kW]5.5 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1200x800x550
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]78 dBA
Spare part (EF013237)TRUE
Taban çerçevesiPaslanmaz
Tip tanımlamasıiSave 21 Plus
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnerji geri kazanım cihazı
Ürün tipiISAVE 21 PLUS
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]0.40 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]1.8 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB Çıkış bağlantısı standardıVictaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]96 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]22 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB giriş basıncı [barg] [Min]15 barg
YB giriş basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB giriş basıncı [psig] [Min]290 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]3 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]44 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık150 Kilogram
Net ağırlık95.4 Kilogram
Hacim518.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162672839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens