Danfoss logo
iSave 21 Plus_HP outlet left

iSave 21 Plus

180F7015

Montaj yönü: Dikey; Yatay, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 22, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 96, Nominal güç [HP]: 0, Nominal güç [kW]: 0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaISAVE 21 PLUS
Akış [gal/dk] [Min]26.000 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.]6.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Başlatma torku [Nm] [Maks.]50.00 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks]37 lbf∙ft
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB çıkış bağlantısı standardıVictaulic
DB çıkış basıncı [barg] [Min]1 barg
DB çıkış basıncı [psig] [Min]15 psig
DB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
DB giriş bağlantısı standardıVictaulic
DB giriş basıncı [barg] [Maks]5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks]72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg]10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig]145 psig
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks]145 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks]33 m³/h
DB iç dış, maks akışta [psig]13 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg]1 barg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks]5.00 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks]73.0 psig
Gider bağlantı boyutu [inç]0.250 in
Gider bağlantı standardıBSPP
Hız [dev/dk] [Maks.]1500 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]500 rpm
In scope of WEEENo
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]36 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]49 N-m
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptioniSave 21 Plus (without motor)
Montaj yönüYatayDikeyBare shafted
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks]41 °C
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks]105 °F
Nominal güç [HP]0.0 HP
Nominal güç [kW]0.0 kW
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tahliye bağlantısı türüBSPP
Tip tanımlamasıiSave 21 Plus
UL markNo
Ürün açıklamasıiSave
Ürün grubuEnergy Recovery Device
Ürün tipiISAVE 21 PLUS
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks]0.40 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks]1.8 gal/min
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB çıkış basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB dış akış [gal/dk] [Maks]96 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks]22 m³/h
YB giriş bağlantısı boyutu [inç]2.000 in
YB Giriş bağlantısı standardıVictaulic
YB giriş basıncı [barg] [Maks]83 barg
YB giriş basıncı [barg] [Min]15 barg
YB giriş basıncı [psig] [Maks]1200 psig
YB giriş basıncı [psig] [Min]217 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min]3 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min]44 psig

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık56.5 Kilogram
Net ağırlık43 Kilogram
Hacim52.965 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162671436
Proposition 65No significant risk