Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 2,9

180F1103

Akış [l/dk] [Maks]: 47.2, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 2.8, Akış [gal/dk] [Maks]: 12.5, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]: 18, İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]: 13

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAPM 2.9 (15.3 CCM)
Akış [gal/dk] [Maks]12.500 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]47.20 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]2.80 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
Bakım yapılabilirEVET
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı standardıBSPP
Çıkış bağlantısı tipiDiş
Çıkış basıncı [barg] [Maks]5 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]1 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]72 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]8 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]15.30 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]0.93 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gider bağlantı boyutu (metrik)M6
Gider bağlantı standardıMetrik
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı standardıBSPP
Giriş bağlantısı tipiDiş
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı [barg] [Maks]80.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]10.0 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks]1160.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]145.0 psig
Gövde MalzemesiDuplex
Hız [dev/dk] [Maks.]3000 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]13 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]18 N-m
Material DescriptionAPM 2.9 (15.3 ccm)
Nominal güç [HP]7.6 HP
Nominal güç [kW]5.6 kW
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,11
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x144
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)]81 dBA
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tip tanımlamasıAPM 2,9
UL markNo
Ürün açıklamasıAPM
Ürün grubuEnergy Recovery Device
Ürün tipiAPM 1.8-2.9
YönCCW

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.235 Kilogram
Net ağırlık8.29 Kilogram
Hacim5.775 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162670958
Proposition 65No significant risk